Обзор

Особенности и преимущества

  • High Output Power: +13 dBm
  • Low Input Power Drive: 0 to +6 dBm
  • Fo Isolation: >25 dBc @ Fout = 38 GHz
  • 100 kHz SSB Phase Noise: -127 dBc/Hz
  • Single Supply: +5V @ 70 mA
  • Die Size: 1.18 × 1.23 × 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC579 die is a x2 active broadband frequency multiplier utilizing GaAs PHEMT technology. When driven by a +3 dBm signal, the multiplier provides +13 dBm typical output power from 32 to 46 GHz. The Fo isolation is >25 dBc at 38 GHz. The HMC579 is ideal for use in LO multiplier chains for Pt to Pt & VSAT Radios yielding reduced parts count vs. traditional approaches. The low additive SSB Phase Noise of -127 dBc/Hz at 100 kHz offset helps maintain good system noise performance.

APPLICATIONS

  • Clock Generation Applications:
    SONET OC-192 & SDH STM-64
  • Point-to-Point & VSAT Radios
  • Test Instrumentation
  • Military EW/Radar
  • Space

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь