Обзор

Особенности и преимущества

  • High Output Power: +15 dBm
  • Low Input Power Drive: 0 to +6 dBm
  • Fo Isolation: >20 dBc @ Fout= 28 GHz
  • 100 kHz SSB Phase Noise: -132 dBc/Hz
  • Single Supply: +5V @ 81 mA
  • RoHS Compliant 3x3 mm SMT Package

Подробнее о продукте

The HMC578LC3B is a x2 active broadband frequency multiplier utilizing GaAs PHEMT technology in a leadless RoHS compliant SMT package. When driven by a +3 dBm signal, the multiplier provides +15 dBm typical output power from 24 to 33 GHz. The Fo and 3Fo isolations are >20 dBc and >30 dBc respectively at 28 GHz.

The HMC578LC3B is ideal for use in LO multiplier chains for Pt to Pt & VSAT Radios yielding reduced parts count vs. traditional approaches. The low additive SSB Phase Noise of -129 dBc/Hz at 100 kHz offset helps maintain good system noise performance. The RoHS packaged HMC578LC3B eliminates the need for wire bonding, and allows the use of surface mount manufacturing techniques.

Applications

  • Clock Generation Applications:
    SONET OC-192 & SDH STM-64 
  • Point-to-Point & VSAT Radios 
  • Test Instrumentation 
  • Military & Space

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.