Обзор
Особенности и преимущества
- High Output Power: +17 dBm
- Low Input Power Drive: -2 to +6 dBm
- 100 KHz SSB Phase Noise: -140 dBc/Hz
- Fo, 3Fo Isolation: 15 dBc
- Single Supply: +5V@ 90 mA
- RoHS Compliant 4×4 mm SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC575LP4(E) is a x2 active broadband frequency multiplier utilizing GaAs PHEMT technology in a leadless RoHS compliant SMT package. When driven by a 3 dBm signal, the multiplier provides +17 dBm typical output power from 6 to 9 GHz. The Fo and 3Fo isolations are 15 dBc with respect to output signal level.
This frequency multiplier features DC blocked I/O’s, and is ideal for use in LO multiplier chains for Pt to Pt & VSAT Radios yielding reduced parts count vs. traditional approaches. The low additive SSB Phase Noise of -140 dBc/Hz at 100 kHz offset helps maintain good system noise performance. The HMC575LP4(E) is compatible with surface mount manufacturing techniques.
APPLICATIONS
- Wireless Local Loop
- Point-to-Point & VSAT Radios
- Test Instrumentation
- Military & Space
Продукты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.