Обзор
Особенности и преимущества
- Малые вносимые потери: 0.3 дБ
- Высокая точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка: +63 дБм
- Коэффициент развязки: 30 дБ
- Одно питание положительной полярности: от +3 до +8 В
- Корпус для поверхностного монтажа: MSOP8
Подробнее о продукте
HMC574AMS8E -это недорогая интегральная схема однополюсного ключа на два направления (SPDT) в 8-выводном корпусе MSOP, производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии, которая предназначена для применения в передающих/приемных устройствах, где требуется поддержание очень низких искажений при высоких уровнях мощности. Компонент может быть использован для управления сигналами в диапазоне частот от нуля до 3 ГГц, обладает типичным уровнем вносимых потерь 0.3 дБ и особенно хорошо подходит для применения в инфраструктуре систем сотовой связи/3G, сетях WiMAX и WiBro. Он способен работать при уровнях мощности до 5 Вт и обеспечивает значение точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка на уровне +63 дБм при напряжении смещения +8 В. В отключенном положении порты RF1 и RF2 представляют собой отражающие короткозамкнутые линии.
Области применения
- Инфраструктура систем сотовой связи /3G infrastructure
- Абонентские устройства персональной мобильной радиосвязи
- WLAN, WiMAX и WiBro
- Автомобильная телематика
- Контрольно-измерительная аппаратура
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.