Обзор

Особенности и преимущества

  • Conversion Gain: 10 dB
  • Image Rejection: 18 dB
  • 2 LO to RF Isolation: 65 dB
  • Noise Figure: 3 dB
  • Input IP3: 2 dB
  • RoHS Compliant 5x5 mm SMT Package

Подробнее о продукте

The HMC570LC5 is a compact GaAs MMIC I/Q downconverter in a leadless RoHS compliant SMT package. This device provides a small signal conversion gain of 10 dB with a noise figure of 3 dB and 18 dB of image rejection across the frequency band. The HMC570LC5 utilizes an LNA followed by an image reject mixer which is driven by an active x2 multiplier. The image reject mixer eliminates the need for a filter following the LNA, and removes thermal noise at the image frequency.

I and Q mixer outputs are provided and an external 90° hybrid is needed to select the required sideband. The HMC570LC5 is a much smaller alternative to hybrid style image reject mixer downconverter assemblies, and it eliminates the need for wire bonding by allowing the use of surface mount manufacturing techniques.

Applications

  • Point-to-Point 
  • Point-to-Multi-Point Radio 
  • Military Radar, EW & ELINT 
  • Satellite Communications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.