Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise Figure: 2.8 dB
  • High Gain: 21 dB
  • High OIP3: +24 dBm
  • Single Positive Supply: +3V @ 82 mA
  • 50 Ohm Matched & DC Blocked I/Os
  • 24 Lead Plastic 4x4mm
    SMT Package: 16mm²

Подробнее о продукте

 The HMC566LP4E is a high dynamic range GaAs pHEMT MMIC Low Noise Amplifier (LNA) in a 4x4 mm SMT package which operates from 28 to 36 GHz. The HMC566LP4E provides 21 dB of small signal gain, 2.8 dB of noise figure and output IP3 of +24 dBm. This self-biased LNA is ideal for hybrid and MCM assemblies due to its compact size, single +3V supply operation, and DC blocked RF I/O’s. The RoHS packaged HMC566LP4E eliminates the need for wirebonding and allows the use of high volume surface mount manufacturing techniques. The HMC566LP4E is also available in chip form as the HMC566.

Applications

  • Point-to-Point Radios
  • Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
  • Military & Space
  • Test Equipment and Sensors

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.