Обзор
Особенности и преимущества
- Noise Figure: 2.8 dB
- Gain: 20 dB
- OIP3: 23.5 dBm
- Single Supply: +3V @ 80 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- Small Size: 2.54 x 0.98 x 0.10 mm
Подробнее о продукте
The HMC566 is a high dynamic range GaAs PHEMT MMIC Low Noise Amplifier (LNA) chip which operates from 29 to 36 GHz. The HMC566 provides 20 dB of small signal gain, 2.8 dB of noise figure and output IP3 of 23.5 dBm across the operating band. This self-biased LNA is ideal for hybrid and MCM assemblies due to its compact size, slightly positive gain slope, single +3V supply operation, and DC blocked RF I/O’s. All data is measured with the chip in a 50 Ohm test fixture connected via two 0.025 mm (1 mil) diameter bondwires of minimal length 0.31 mm (12 mil).
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
- Test Equipment and Sensors
- Military & Space
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (6)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.