Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise Figure: 2.3 dB
  • Gain: 22 dB
  • OIP3: 20 dBm
  • Single Supply: +3V @ 53mA
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Small size: 2.53 x 0.98 x 0.10 mm

Подробнее о продукте

The HMC565 is a high dynamic range GaAs PHEMT MMIC Low Noise Amplifier (LNA) chip which operates from 6 to 20 GHz. The HMC565 features 22 dB of small signal gain, 2.3 dB of noise figure and has a consistent IP3 of 20 dBm across the operating band. This self-biased LNA is ideal for hybrid and MCM assemblies due to its compact size, wideband performance, single +3V supply operation, and DC blocked RF I/O’s. All data is measured with the chip in a 50 Ohm test fixture connected via two 0.025 mm (1 mil) diameter bondwires of minimal length 0.31 mm (12 mil).

Applications

  • Point-to-Point Radios 
  • Point-to-Multi-Point Radios & VSAT 
  • Test Equipment and Sensors 
  • Military & Space

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC565-Die Обсуждения

RE: LTC2000 Operating Temperature vs Junction temperature
1 день (дней) назад в категории Speed DACs
RE: adau146x AES3
5 день (дней) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool
RE: HMC6981LS6 Die dimensions
2 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC565-Die Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь