Обзор
Особенности и преимущества
- P1dB Output Power: +12 dBm
- Gain: 12.5 dB
- Output IP3: +19 dBm
- Supply Voltage: +8V @ 80 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- Die Size: 3.12 x 1.42 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC562 is a GaAs MMIC PHEMT Distributed Driver Amplifier die which operates between 2 and 35 GHz. The amplifier provides 12.5 dB of gain, +27 dBm output IP3 and +12 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring 80 mA from a +8V supply. The HMC562 is ideal for EW, ECM and radar driver amplifier applications. The HMC562 amplifier I/O’s are DC blocked and internally matched to 50 Ohms facilitating integration into Multi-Chip-Modules (MCMs). All data is taken with the chip connected via two 0.075mm (3 mil) ribbon bonds of minimal length 0.31mm (12 mils).
Applications
- Military & Space
- Test Instrumentation
- Fiber Optics
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC562-DIE Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.