Обзор

Особенности и преимущества

  • High Output Power: +17 dBm
  • Low Input Power Drive: 0 to +6 dBm
  • Fo Isolation: 15 dBc @ Fout= 16 GHz
  • 100 kHz SSB Phase Noise: -139 dBc/Hz
  • Die Size: 1.6 x 0.9 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC561 is a x2 active broadband frequency multiplier chip utilizing GaAs PHEMT technology. When driven by a +5 dBm signal, the multiplier provides +17 dBm typical output power from 8 to 21 GHz and the Fo and 3Fo isolations are 15 dBc at 16 GHz. The HMC561 is ideal for use in LO multiplier chains for Pt to Pt & VSAT Radios yielding reduced parts count vs. traditional approaches. The low additivie SSB Phase Noise of -139 dBc/Hz at 100 kHz offset helps maintain good system noise performance.

Applications

  • Clock Generation Applications: SONET OC-192 & SDH STM-64
  • Point-to-Point & VSAT Radios
  • Test Instrumentation
  • Military & Space

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь