Обзор
Особенности и преимущества
- P1dB Output Power: +28 dBm
- Gain: 14 dB
- Output IP3: +36 dBm
- Supply Voltage: +10V @ 400 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- Die Size: 3.12 x 1.50 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC559 is a GaAs MMIC PHEMT Distributed Power Amplifier die which operates between DC and 20 GHz. The amplifier provides 14 dB of gain, +36 dBm output IP3 and +28 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring 400 mA from a +10V supply. Gain flatness is slightly positive from 4 to 20 GHz making the HMC559 ideal for EW, ECM and radar driver amplifier applications. The HMC559 amplifier I/O’s are internally matched to 50 Ohms facilitating integration into Multi-Chip-Modules (MCMs). All data is taken with the chip connected via two 0.075mm (3 mil) ribbon bonds of minimal length 0.31mm (12 mils).
Applications
- Telecom Infrastructure
- Microwave Radio & VSAT
- Military & Space
- Test Instrumentation
- Fiber Optics
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC559-DIE Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.