Обзор
Особенности и преимущества
- Высокий коэффициент развязки между трактами гетеродина (LO) и радиочастоты (RF): 48 дБм
- Пассивная топология с двойной балансировкой
- Малые потери преобразования: 7 дБ
- Широкая полоса тракта промежуточной частоты (IF): от нуля до 3 ГГц
- Малые габариты (HMC557A): 1.02 мм × 0.94 мм × 0.1 мм
- 24-контактный керамический корпус для поверхностного монтажа (HMC557LC4): 16 мм2 (4 мм × 4 мм)
Подробнее о продукте
Компоненты серии HMC557 -это пассивный (HMC557A) и универсальный (HMC557LC4) смесители с двойной балансировкой, которые доступны в бескорпусном исполнении (HMC557A), либо в безвыводном корпусе для поверхностного монтажа, отвечающем требованиям RoHS (HMC557LC4). Оба компонента могут использоваться в качестве преобразователей с повышением или понижением частоты в диапазоне частот от 2.5 ГГц до 7.0 ГГц. Эти смесители производятся по арсенид-галиевой (GaAs) технологии изготовления полевых транзисторов с барьером Шоттки (metal semiconductor field effect transistor, MESFET) и не требуют применения дополнительных внешних компонентов или цепей согласования. HMC557A обеспечивает превосходную развязку между трактом гетеродина и трактами радиочастоты/промежуточной частоты благодаря оптимизированным структурам балунов и работает с уровнями сигнала гетеродина от 9 дБм. Характеристики, приведенные в техническом описании, были получены при использовании кристалла HMC557A в тестовой конфигурации с 50-омными портами и включают в себя паразитные эффекты разварочных межсоединений, которые выполнены проволоками минимальной длины (<12 мил) и толщиной 1 мил. Версия в корпусном исполнении (HMC557LC4) избавляет от необходимости в проволочных соединениях, отвечает требованиям RoHS и совместима с технологиями поверхностного монтажа, используемыми в массовом производстве.
Области применения
- WiMAX и системы фиксированного беспроводного радиодоступа
- Радиоаппаратура диапазона СВЧ
- Военная техника
- Космическая аппаратура
- Связь, радиолокации и радиоэлектронная борьба
- Испытательная аппаратура и интерфейсы с датчиками
- Радиорелейные линии
- Радиоканалы точка-много точек
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.