Обзор

Особенности и преимущества

  • Потери при преобразовании: 8.5 дБ
  • Развязка между портами гетеродина и РЧ: 37 дБ
  • IP3 по входу: 20 дБм
  • Отвечающий требованиям RoHS, 12-контактный корпус LCC, 2.90 мм × 2.90 мм

Подробнее о продукте

HMC554ALC3B – это универсальный смеситель с двойной балансировкой в отвечающем требованиям RoHS, безвыводном корпусе LCC, который может быть использован в качестве преобразователя с повышением или понижением частоты в полосе частот от 10 ГГц до 20 ГГц. Данный смеситель производится по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления полевых транзисторов со структурой металл-полупроводник (MESFET) и не требует применения внешних компонентов или цепей согласования. Благодаря оптимизированной структуре балунов HMC554ALC3B обеспечивает превосходные показатели развязки между трактом сигнала гетеродина и трактами радиочастотного (РЧ) сигнала и сигнала промежуточной (ПЧ) частоты. Корпус HMC554ALC3B совместим с технологиями серийного производства с использованием поверхностного монтажа и избавляет от необходимости в применении проволочных межсоединений.

Области применения

  • Радиосистемы диапазона СВЧ и терминалы с очень маленькой апертурой антенны (VSAT)
  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронного противодействия, а также средства командования, управления, связи и радиоразведки (C3I)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.