Обзор

Особенности и преимущества

  • Conversion loss of up to 8.5 dB (typical)
  • LO to RF Isolation: 38 dB (typical)
  • Input IP3 of up to 20 dBm (typical)
  • RoHS compliant, 7-pad, bare die CHIP

Подробнее о продукте

The HMC554ACHIPS is a general-purpose, double-balanced mixer that can be used as an upconverter or a downconverter between 10 GHz and 20 GHz. This mixer is fabricated in a gallium arsenide (GaAs), metal semiconductor field effect transistor (MESFET) process and requires no external components or matching circuitry. The HMC554ACHIPS optimized balun structures provide high local oscillator (LO) to RF isolation and LO to intermediate frequency (IF) isolation, 38 dB and 52 dB, respectively.

Applications

  • Microwave and very small aperture terminal (VSAT) radios
  • Test equipment
  • Military electronic warfare (EW), electronic countermeasure (ECM), and command, control, communications and intelligence (C3I)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь