Обзор
Особенности и преимущества
- Пассивный: не требует постоянного тока смещения
- Потери при преобразовании: 7 дБ, тип. в полосе от 6 ГГц до 11 ГГц
- IP3 по входу: 18 дБм, тип. в полосе от 6 ГГц до 11 ГГц
- Развязка между портами гетеродина и РЧ: 36 дБ, тип.
- Широкая полоса тракта ПЧ: от нуля до 5 ГГц
- Отвечающий требованиям RoHS 12-контактный корпус LCC, 2.90 мм × 2.90 мм
Подробнее о продукте
HMC553ALC3B – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии монолитная интегральная схема смесителя диапазона СВЧ с двойной балансировкой в безвыводном, отвечающем требованиям RoHS корпусе LCC для бессвинцовой пайки. HMC553ALC3B может использоваться в качестве преобразователя с повышением или понижением частоты в диапазоне от 6 ГГц до 14 ГГц. Смеситель не требует применения внешних компонентов или цепей согласования.
Благодаря оптимизированной структуре балунов HMC553ALC3B обеспечивает превосходные показатели развязки между трактом сигнала гетеродина и трактами радиочастотного (РЧ) сигнала и сигнала промежуточной (ПЧ) частоты. Смеситель работает с уровнями сигнала гетеродина от 9 дБм до 15 дБм. HMC553ALC3B поддерживает технологии поверхностного монтажа, избавляя от необходимости в проволочных межсоединениях.
Области применения
- Радиосистемы диапазона СВЧ и терминалы с очень маленькой апертурой антенны (VSAT)
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Радиорелейные линии
- Средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронного противодействия, а также средства командования, управления, связи и радиоразведки (C3I)
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC553ALC3B Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.