Обзор
Особенности и преимущества
- Passive: no dc bias required
- Conversion loss: 10 dB maximum
- Input IP3 up to 21 dBm typical
- LO to RF isolation: 37 dB typical
- Wide IF bandwidth: dc to 5 GHz
- 7-pad, 0.950 mm × 0.750 mm, RoHS compliant, bare die
Подробнее о продукте
The HMC553ACHIPS is a general-purpose, double balanced, monolithic microwave integrated circuit (MMIC) mixer that can be used as an upconverter or a downconverter between 6 GHz and 14 GHz. This mixer is fabricated in a gallium arsenide (GaAs), metal semiconductor field effect transistor (MESFET) process and requires no external components or matching circuitry.
The HMC553ACHIPS provides high local oscillator (LO) to RF and LO to intermediate frequency (IF) suppression due to optimized balun structures for as low as 32 dB and 28 dB, respectively. The mixer operates with LO drive levels from 9 dBm to 15 dBm.
Applications
- Microwave and very small aperture terminal (VSAT) radios
- Test equipment
- Point to point radios
- Military electronic warfare (EW), electronic countermeasure (ECM), and command, control, communications and intelligence (C3I)
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.