Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Single-ended or Balanced Output
- High Output IP3: +27 dBm
- Low Noise Figure: 3.5 dB
- Single Positive Supply: +5V
- 75 Ohm Input
Подробнее о продукте
The HMC549MS8GE is a GaAs pHEMT MMIC Low Noise Amplifier that are ideal pre-amplifiers for CATV Set Top Box, Home Gateway, and Digital Television receiver operating between 40 and 960 MHz. This high dynamic range LNA has been optimized to provide 3.5 dB noise figure and +27 dBm output IP3 from a single supply of +5V @ 120 mA. The outputs of this LNA are extremely well balanced, and can be used to drive a differential input tuner with very high input IP2 requirements. This dual purpose LNA can also be used as an active splitter driving two single-ended input tuners. This LNA is housed in a RoHS compliant MSOP8G SMT package with exposed ground paddle.
Applications
- DTV Receivers
- Multi-Tuner Set Top Boxes
- PVRs & Home Gateways
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.