Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокий коэффициент развязки:
    • >50 дБ на частотах до 5 ГГц
    • >40 дБ на частотах до 15 ГГц
  • Малые вносимые потери: 1.8 дБ на 10 ГГц
  •  2.5 дБ на 20 ГГц
  • Высокая скорость коммутации
  • Неотражающая архитектура
  • Корпус для поверхностного монтажа QFN, 9 мм2

Подробнее о продукте

HMC547ALP3E – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT) интегральная схема универсального широкополосного однополюсного ключа на два направления (SPDT) в недорогом безвыводном пластиковом корпусе QFN для поверхностного монтажа. Компонент работает в диапазоне частот от нуля до 20 ГГц и обеспечивает высокий коэффициент развязки, а также малые вносимые потери. Значение коэффициента развязки поддерживается на уровне более 50 дБ на частотах до 5 ГГц и более 40 дБ на частотах до 15 ГГц. Ключ работает с комплементарными сигналами отрицательного управляющего напряжения, имеющими допустимые уровни -5/0 В, и не требует применения отдельного напряжения смещения. HMC547ALP3E выпускается в безвыводном корпусе QFN для поверхностного монтажа, имеющем габариты 3x3 мм.

Области применения

  • Инфраструктура базовых станций
  • Волоконно-оптические линии связи и широкополосные телекоммуникационные системы
  • Системы радиосвязи диапазона СВЧ и спутниковые терминалы VSAT
  • Военная радиосвязь, радиолокация и средства радиоэлектронного противодействия
  • Контрольно-измерительная аппаратура

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.