Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • High Isolation:
    45 dB @ 10 GHz
    39 dB @ 20 GHz
  • Low Insertion Loss:
    1.9 dB @ 10 GHz
    2.2 dB @ 20 GHz
  • Fast Switching: 6 ns
  • Non-Reflective Design
  • 16 Lead Ceramic 3×3 mm SMT Package: 9mm2

Подробнее о продукте

The HMC547ALC3 is a general purpose broadband high isolation non-reflective GaAs pHEMT SPDT switch in a ceramic 3×3 mm leadless surface mount package. Covering DC to 28.0 GHz, the switch offers over 40 dB isolation and less than 2 dB insertion loss at midband. The wide bandwidth, fast switching, and compact size make this absorbtive SPDT ideal for military EW/ECM and test equipment applications. The switch operates using complementary negative control voltage logic lines of -5/0V and requires no bias supply.

Applications

  • Fiber Optics & Broadband Telecom
  • Microwave Radio & VSAT
  • Military Radios, Radar, & ECM
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.