Обзор
Особенности и преимущества
- High Input P0.1dB: +40 dBm Tx
- Low Insertion Loss: 0.4 dB
- High IIP3: +65 dBm
- Positive Control: 0/+3V to 0/+8V
- Failsafe Operation: Tx “on” When Unpowered
Подробнее о продукте
The HMC546MS8G(E) is a low-cost SPDT switch in 8-lead MSOP8G surface mount package for use in transmit-receive applications which require very low distortion at high signal power levels, up to 10 watts. The device can control signals from 200 - 2200 MHz* and is especially suited for cellular booster, PMR and automotive telematic applications. The design provides exceptional P0.1 dB of +40 dBm and +65 dBm IIP3 on the Transmit (Tx) port. The failsafe topology allows the switch to provide a low loss path from RFC to Tx, when no DC power is available.
*Specifications and data reflect HMC546MS8G(E) measured using the respective application circuits for each designated band found herein.
Applications
- LNA Protection, WiMAX, WiBro
- Cellular/PCS/3G Infrastructure
- Private Mobile Radio and Public Safety Handsets
- Automotive Telematics
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.