Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Insertion Loss: 0.27 dB
  • High Input IP3: +54 dBm
  • Low DC Power Consumption
  • Positive Control: 0/+3V to 0/+8V
  • Ultra Small Package: SOT26

Подробнее о продукте

The HMC545A and HMC545AE are low-cost SPDT switches in 6-lead SOT26 plastic packages for use in general switching applications which require very low insertion loss and very small size. With 0.25 dB typical loss, these devices can control signals from DC to 3.0 GHz and are especially suited for IF and RF applications including Cellular/3G, ISM, automotive and portables. The design provides exceptional insertion loss performance, ideal for filter and receiver switching. RF1 and RF2 are reflective shorts when “Off”. The two control voltages require a minimal amount of DC current and offer compatibility with CMOS and some TTL logic families.

Applications
The HMC545A / HMC545AE is ideal for:
  • Cellular/3G Infrastructure
  • Private Mobile Radio Handsets
  • WLAN, WiMAX & WiBro
  • Automotive Telematics
  • Test Equipment


Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.