Обзор

Особенности и преимущества

  • Малая погрешность фазы: 4° ср.кв.
  • Малые вносимые потери: 6.5 дБ
  • Превосходная неравномерность
  • Диапазон регулировки 360°, цена младшего разряда 22.5°
  • 24-контактный керамический корпус для поверхностного монтажа: 16 мм2

Подробнее о продукте

HMC543ALC4B – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии интегральная схема четырехразрядного цифрового фазовращателя с номинальной рабочей полосой частот от 8 до 12 ГГц, который обеспечивает диапазон регулировки от 0 до 360 градусов с шагом (ценой младшего разряда) 22.5 градуса. HMC543ALC4B обладает очень низкой среднеквадратической ошибкой фазы (4 градуса) и крайне малой неравномерностью вносимых потерь (±0.8 дБ для всех состояний фазы). Этот прецизионный фазовращатель управляется комплементарными логическими уровнями 0/-3 В и не требует применения фиксированного напряжения смещения. HMC543ALC4B выпускается в компактном керамическом безвыводном корпусе для поверхностного монтажа с габаритами 4x4 мм и имеет внутреннее согласование с 50 Ом, что избавляет от необходимости во внешних согласующих компонентах. Для преобразования положительного напряжения управления формата КМОП в комплементарные отрицательные управляющие сигналы может быть использована простая внешняя схема преобразования уровней напряжения.

Области применения

  • Приёмники средств радиоэлектронной борьбы
  • Метеорологические и оборонные РЛС
  • Спутниковая связь
  • Модули формирования диаграммы направленности

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC543A Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.