Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон регулировки 7.75 дБ с шагом 0.25 дБ
  • Типичная погрешность шага регулировки ± 0.05 дБ
  • Малые вносимые потери: 0.7 дБ
  • Высокий уровень IP3: +62 дБм
  • Одна линия управления на бит
  • Сигналы управления, совместимые с ТТЛ/КМОП
  • Одно напряжение питания от +3 В до +5 В
  • Корпус для поверхностного монтажа 3x3 мм

Подробнее о продукте

HMC539ALP3/539ALP3E – это интегральная схема широкополосного пятиразрядного цифрового аттенюатора, производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии и выпускаемая в недорогом безвыводном корпусе для поверхностного монтажа. Этот цифровой аттенюатор имеет отдельную линию управления на каждый бит с положительными управляющими напряжениями. Благодаря использованию внешнего конденсатора заземления по переменному току компонент может работать на частотах вблизи нулевой частоты, что позволяет применять его в широком спектре схем на РЧ и ПЧ. Рабочая полоса аттенюатора составляет 4 ГГц, типичный уровень вносимых помех менее 0.7 дБ. Веса отдельных битов управления аттенюаторов равны 0.25 (младший разряд), 0.5, 1, 2 и 4 дБ, что в сумме дает полный диапазон регулировки 7.75 дБ. Компонент имеет превосходную погрешность установки коэффициента ослабления, ±0.05 дБ, тип. Он также обладает высоким значением точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу (IIP3), которое равно +62 дБ. Для задания каждого состояния аттенюатора используется пять совместимых с ТТЛ/КМОП входов управления. Для работы компонента требуется одно напряжение питания Vdd от +3 В до +5 В.

Области применения

  • Инфраструктура сетей сотовой связи
  • ISM, MMDS, WLAN, WiMAX, WiBro
  • Радиосистемы диапазона СВЧ и спутниковые терминалы VSAT
  • Контрольно-измерительное оборудование и датчики

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.