Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Input P0.1dB: +34 dBm @ +5V
  • Insertion Loss: 0.5 dB
  • Positive Control: +3V or +5V
  • MS8G SMT Package, 14.8 mm²
  • Isolation: 27 dB
  • Very Fast Switching Speed
  • Included in the HMC-DK005 Designer’s Kit

Подробнее о продукте

The HMC536MS8G & HMC536MS8GE are DC to 6 GHz GaAs MMIC T/R switches in 8 lead MSOP8G surface mount packages with an exposed ground paddle. The switch is ideal for cellular/PCS/3G basestation applications featuring low 0.5 dB insertion loss and +55 dBm input IP3. Power handling is excellent up through 6 GHz with the switch offering a P0.1dB compression point of +29 dBm at +3 volts control. On-chip circuitry allows positive voltage control of 0/+3 volts or 0/+5 volts at very low DC currents.

Applications

  • Cellular/PCS/3G Infrastructure 
  • ISM/MMDS/WiMAX 
  • CATV/CMTS 
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.