Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Input P0.1dB: +33 dBm @ +5V 
  • Insertion Loss: 0.6 dB 
  • Positive Control: +3V or +5V
  • Isolation: 27 dB 
  • 2x2 mm Leadless DFN
    SMT Package, 4 mm²

Подробнее о продукте

The HMC536LP2(E) is a DC to 6 GHz GaAs MMIC T/R switch in leadless 2x2 mm DFN LP2 surface mount packages with an exposed ground paddle. The switch is ideal for cellular, WiMAX, & WiBro access point and subscriber applications featuring low 0.6 dB insertion loss and high +54 dBm input IP3. Power handling is excellent up through 6 GHz with the switch offering a P0.1dB compression point of +29 dBm at +3V and +33 dBm at +5V control. On-chip circuitry allows positive voltage control of 0/+3V or 0/+5V at very low DC currents. The HMC536LP2(E) occupies only 4 mm² and are ideal for applications where small size is required.

Applications

  • Cellular/PCS/3G Infrastructure 
  • WiMAX, WiBro & Fixed Wireless 
  • CATV/CMTS 
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.