Обзор

Особенности и преимущества

  • Pout: +9 dBm
  • Phase Noise:
    -110 dBc/Hz @100 KHz Typ.
  • Single Supply:
    +5V @ 340 mA
    12V @ 28 mA
  • QFN Leadless SMT Package, 16 mm²

Подробнее о продукте

The HMC535LP4(E) is a GaAs InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) MMIC PLO. The PLO’s phase noise performance is excellent over temperature, shock, and process due to the oscillator’s monolithic structure. Power output is +9 dBm typical from a +5V supply voltage.

All functions (VCO, Op-Amp, PFD, Prescaler) are fully integrated while providing allowances for off-chip customer specific loop components. The PLO MMIC accepts a single-ended or a differential reference oscillator input signal in the range of 230 to 240 MHz, and a digital Lock Detector (LD) output is provided to confirm the status of the loop. The phase-locked oscillator is packaged in a leadless QFN 4x4 mm surface mount package.

Applications

  • VSAT Radio 
  • Point-to-Point& Point-to-Multi-Point Radio 
  • Test Equipment & Industrial Controls 
  • Military End-Use

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.