Обзор
Особенности и преимущества
- Triple Output:
Fo= 9.5 - 10.8 GHz
Fo/2= 4.75 - 5.4 GHz
Fo/4= 2.38 - 2.7 GHz - Pout: +11 dBm
- Phase Noise:
-110 dBc/Hz @ 100 kHz Typical
- No External Resonator Needed
- QFN Leadless SMT Package, 25 mm²
Подробнее о продукте
The HMC530LP5(E) is a GaAs InGaP Herterojunction Bipolar Transistor (HBT) MMIC VCOs. The HMC530LP5(E) integrates resonators, negative resistance devices, varactor diodes and feature half frequency and divide-by-4 outputs. The VCO's phase noise performance is excellent over temperature, shock and process due to the oscillator's monolithic structure. Power output is +11 dBm typical from a +5V supply voltage. The prescaler and RF/2 functions can be disabled to conserve current if not required. The voltage cont-rolled oscillator is packaged in a leadless QFN 5x5 mm surface mount package, and requires no external matching components.
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios
- Test Equipment & Industrial Controls
- SATCOM
- Military End-Use
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.