Обзор

Особенности и преимущества

  • Пассивный: не требует постоянного тока смещения
  • Потери при преобразовании: 8 дБ, тип.
  • IP3 по входу: 20 дБм (тип.)
  • Развязка между портами гетеродина и РЧ: 47 дБ (тип.)
  • Диапазон ПЧ: от нуля до 3.5 ГГц
  • Отвечающий требованиям ROHS 24-контактный корпус LCC, 4 мм × 4 мм

Подробнее о продукте

HMC525ALC4 - это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии компактная, монолитная интегральная схема квадратурного смесителя диапазона СВЧ в отвечающем требованиям RoHS 24-контактном керамическом корпусе LCC (leadless chip carrier). Компонент может быть использован в качестве смесителя с подавлением зеркального канала или в качестве однополосного преобразователя с повышением частоты. Смеситель включает в себя два стандартных смесительных элемента с двойной балансировкой и гибридный фазовращатель на 90°, производимые по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления полевых транзисторов со структурой металл-полупроводник (MESFET). Данный компонент представляет собой обладающую гораздо меньшими габаритами альтернативу гибридным сборкам смесителей с подавлением зеркального канала и однополосных преобразователей с повышением частоты. HMC525ALC4 поддерживает технологии поверхностного монтажа, избавляя от необходимости в проволочных межсоединениях.

Области применения

  • Радиосистемы диапазона СВЧ и терминалы с очень маленькой апертурой антенны
  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Радиорелейные линии
  • Средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронного противодействия, а также средства командования, управления, связи и радиоразведки (C3I)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC525ALC4 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.