Обзор

Особенности и преимущества

  • Passive: no dc bias required
  • Conversion loss: 11 dB maximum (downconverter)
  • Input IP3: 17 dBm minimum (downconverter)
  • LO to RF Isolation: 43 dB minimum
  • IFx pad frequency range: dc to 3.5 GHz
  • 12-pad, RoHS compliant, bare die (CHIP)

Подробнее о продукте

The HMC525ACHIPS is a compact gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), in phase and quadrature (I/Q), RoHS compliant mixer. The device can be used as either an image reject mixer or a single sideband upconverter. The mixer uses two standard double balanced mixer cells and a 90° hybrid fabricated in a GaAs, metal semiconductor field effect transistor (MESFET) process. The HMC525ACHIPS is a much smaller alternative to a hybrid style image reject mixer and a single sideband upconverter assembly. The HMC525ACHIPS eliminates the need for wire bonding, allowing the use of surface-mount manufacturing techniques.

Applications

  • Test and measurement instrumentation
  • Military, aerospace, and defense applications
  • Microwave point to point base stations

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь