Обзор

Особенности и преимущества

  • Пассивный: не требует постоянного тока смещения
  • Потери при преобразовании: 9 дБ (тип.)
  • Подавление зеркального канала: 20 дБ (тип.)
  • Развязка между портами гетеродина и РЧ: 35 дБ (тип.)
  • Развязка между портами гетеродина и ПЧ: 25 дБ (тип.)
  • IP3: 18 дБм (тип.)
  • P1dB: 17 дБм (тип.)
  • Диапазон ПЧ: от нуля до 4.5 ГГц
  • Керамический 12-контактный корпус для поверхностного монтажа, 3 мм × 3 мм

Подробнее о продукте

HMC524ALC3B – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии компактная, монолитная интегральная схема квадратурного смесителя диапазона СВЧ в безвыводном, отвечающем требованиям RoHS керамическом корпусе для поверхностного монтажа. Компонент может быть использован в качестве смесителя с подавлением зеркального канала или в качестве однополосного преобразователя с повышением частоты. Он включает в себя два стандартных смесительных элемента с двойной балансировкой и гибридный фазовращатель на 90°, производимые по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления полевых транзисторов со структурой металл-полупроводник (MESFET). Низкочастотный квадратурный гибридный фазовращатель формирует выходной сигнал ПЧ 100 МГц.

Данный компонент представляет собой обладающую гораздо меньшими габаритами альтернативу гибридным сборкам смесителей с подавлением зеркального канала и однополосных преобразователей с повышением частоты. HMC524ALC3B поддерживает технологии поверхностного монтажа, избавляя от необходимости в проволочных межсоединениях.

Области применения

  • Радиорелейные линии
  • Радиолинии точка-много точек и спутниковые терминалы VSAT
  • Контрольно-измерительная аппаратура и датчики
  • Оборонная техника

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.