Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон частот радиочастотного (РЧ) сигнала: 6 ГГц - 10 ГГц
- Диапазон частот сигнала гетеродина: 6 ГГц - 10 ГГц
- Потери при преобразовании: 8 дБ, тип. в диапазоне 6 ГГц - 10 ГГц
- Подавление зеркального канала: 23 дБн, тип. в диапазоне 6 ГГц - 10 ГГц
- Коэффициент развязки между портами гетеродина и РЧ: 43 дБ, тип.
- Коэффициент развязки между портами гетеродина и промежуточной частоты (ПЧ): 25 дБ, тип.
- Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу (IP3): 19 дБм, тип.
- Точка компрессии входной мощности по уровню 1 дБ (P1dB): 10 дБм, тип. в диапазоне 7.1 ГГц - 8.5 ГГц
- Широкая полоса каскада ПЧ: от нуля до 3.5 ГГц
- 24-контактный керамический корпус LCC, 4 мм × 4 мм
Подробнее о продукте
HMC520A – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии компактная монолитная интегральная схема квадратурного смесителя диапазона СВЧ в 24-контактном керамическом корпусе LCC, отвечающем требованиям RoHS. Компонент может использоваться в качестве смесителя с подавлением зеркального канала или в качестве преобразователя однополосного сигнала с повышением частоты. Он включает в себя два стандартных смесительных элемента с двойной балансировкой и гибридный фазовращатель на 90°, выполненные по арсенид-галлиевой технологии изготовления полевых транзисторов со структурой “металл-полупроводник”. HMC520A представляет собой гораздо более компактную альтернативу составным смесителям с подавлением зеркального канала или преобразователям однополосного сигнала с повышением частоты на базе гибридных фазовращателей. Компонент избавляет от необходимости в проводных межсоединениях, позволяя использовать для его установки технологии поверхностного монтажа.Области применения
- Радиорелейные линии диапазона СВЧ
- Радиосистемы точка – много точек
- Спутниковые терминалы VSAT
- Цифровые радиосистемы
- Измерительная техника
- Автоматическое тестовое оборудование
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC520A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.