Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise Figure: 3.5 dB
  • Gain: 14 dB
  • Output IP3: +23 dBm
  • Single Supply: +3V @ 75 mA
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • 24 Lead Ceramic 4x4mm SMT Package: 16mm2

Подробнее о продукте

The HMC519LC4 is a high dynamic range GaAs pHEMT MMIC Low Noise Amplifier (LNA) housed in a leadless 4 x 4 mm ceramic surface mount package. The amplifier operates between 18 and 31 GHz, providing 14 dB of small signal gain, 3.5 dB noise figure and output IP3 of +23 dBm, while requiring only 75 mA from a +3V single supply. The P1dB output power of +11 dBm, enables the LNA to function as a LO driver for balanced, I/Q or image reject mixers. The HMC519LC4 also features I/Os that are DC blocked and internally matched to 50 Ohms, making it ideal for microwave radio and VSAT applications.

Applications

  • Point-to-Point Radios
  • Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
  • Test Equipment & Sensors
  • Military & Space

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.