Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise Figure: 3 dB
  • Gain: 15 dB
  • OIP3: 23 dBm
  • Single Supply: +3V @ 65 mA
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Die Size: 2.27 x 1.32 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC518 chip is a high dynamic range GaAs PHEMT MMIC Low Noise Amplifier (LNA) which covers the 20 to 32 GHz frequency range. The HMC518 provides 15 dB of small signal gain, 3dB of noise figure and has an output IP3 greater than 23 dBm. The chip can easily be integrated into hybrid or MCM assemblies due to its small size. All data is tested with the chip in a 50 Ohm test fixture connected via 0.075mm (3 mil) ribbon bonds of minimal length 0.31 mm (12 mil). Two 0.025 mm (1 mil) diameter bondwires may also be used to make the RFIN and RFOUT connections.

Applications

  • Point-to-Point Radios 
  • Point-to-Multi-Point Radios & VSAT 
  • Test Equipment and Sensors 
  • Military & Space

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC518-DIE Обсуждения

RE: LTC2000 Operating Temperature vs Junction temperature
5 день (дней) назад в категории Speed DACs
RE: AD7779
6 день (дней) назад в категории Reference Circuits
RE: adau146x AES3
1 неделя (ль) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool
HMC518-DIE Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь