Обзор
Особенности и преимущества
- Noise Figure: 2.5 dB
- Gain: 19 dB
- OIP3: +23 dBm
- Single Supply: +3V @ 67 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- RoHS Compliant 4x4 mm Package
Подробнее о продукте
The HMC517LC4 chip is a high dynamic range GaAs PHEMT MMIC Low Noise Amplifier (LNA) housed in a leadless “Pb free” RoHS compliant SMT package. The HMC517LC4 provides 19 dB of small signal gain, 2.5 dB of noise figure and has an output IP3 of +23 dBm. The P1dB output power of +13 dBm enables the LNA to also function as a LO driver for balanced, I/Q or image reject mixers. The HMC517LC4 allows the use of surface mount manufacturing techniques.
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
- Test Equipment and Sensors
- Military
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (6)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.