Обзор
Особенности и преимущества
- Noise Figure: 1.8 dB
- Gain: 20 dB
- OIP3: +20 dBm
- Single Supply: 3V @ 65 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- Die Size: 2.52 x 1.32 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC516 chip is a high dynamic range GaAs PHEMT MMIC Low Noise Amplifier (LNA) which covers the 7 to 17 GHz frequency range. The HMC516 provides 20 dB of small signal gain, 1.8 dB of noise figure and has an output IP3 greater than +20 dBm. The chip can easily be integrated into hybrid or MCM assemblies due to its small size. All data is tested with the chip in a 50 Ohm test fixture connected via 0.075mm (3 mil) ribbon bonds of minimal length 0.31 mm (12 mil). Two 0.025 mm (1 mil) diameter bondwires may also be used to make the RFIN and RFOUT connections.
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
- Test Equipment and Sensors
- Military & Space
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC516-Die Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.