Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise Figure: 2 dB @ 20 GHz
  • Gain: 19 dB
  • P1dB Output Power: +17 dBm
  • Supply Voltage: +4V @ 90 mA
  • Output IP3: +26 dBm
  • 50 Ω matched Input / Output
  • 24 Lead 4×4mm SMT Package: 16mm2

Подробнее о продукте

The HMC504LC4B is a GaAs MMIC Low Noise Wideband Amplifier housed in a leadless 4×4 mm ceramic surface mount package. The amplifier operates between 14 and 27 GHz, providing up to 19 dB of small signal gain, 2.2 dB noise figure, and output IP3 of +26 dBm, while requiring only 90 mA from a +4V supply. The P1dB output power of up to +17 dBm enables the LNA to function as a LO driver for balanced, I/Q or image reject mixers. The HMC504LC4B also features I/Os that are DC blocked and internally matched to 50 Ω, making it ideal for high capacity microwave radios or VSAT applications. This versatile LNA is also available in die form as the HMC-ALH476.

APPLICATIONS

This HMC504LC4B is ideal for:

  • Point-to-Point Radios
  • Point-to-Multi-Point Radios
  • Military & Space
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.