Обзор

Особенности и преимущества

  • Continuous Phase Control: 360° 
  • Continuous Gain: 40 dB Control
  • Output Noise Floor: -162 dBm/Hz
  • Input IP3: +33 dBm
  • 3×3 mm QFN Plastic Package

Подробнее о продукте

The HMC500LP3(E) is a high dynamic range Vector Modulator RFIC which is targeted for RF predistortion and feed-forward cancellation circuits, as well as RF cancellation and beam forming amplitude/phase correction circuits. The I & Q ports of the HMC500LP3(E) can be used to continuously vary the phase and amplitude of RF signals by up to 360 degrees and 40 dB respectively, while supporting a 3 dB modulation bandwidth of 150 MHz. With an input IP3 of +33 dBm and input noise floor of -152 dBm/Hz (at -10 dB maximum gain setting), the input IP3/noise floor ratio is 185 dB.

APPLICATIONS

  • Wireless Infrastructure HPA & MCPA Error Correction
  • Pre-Distortion or Feed-Forward Linearization
  • PCS, GSM and W-CDMA Systems
  • Beam Forming or RF Cancellation Circuits

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.