Обзор
Особенности и преимущества
- Noise Figure: 2.5 dB
- P1dB Output Power: +25 dBm
- Gain: 23 dB
- Output IP3: +34 dBm
- Supply: +5V
- 50 Ohm Matched Input/Output
- 25 mm² Leadless QFN SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC490LP5(E) is a high dynamic range GaAs PHEMT MMIC Low Noise Amplifier which operates between 12 and 16 GHz. The HMC490LP5(E) provides 23 dB of gain, 2.5 dB noise figure and an output IP3 of +34 dBm from a +5V supply voltage. This versatile amplifier combines excellent, stable +25 dBm P1dB output power with very low noise figure making it ideal for receive and transmit applications. The amplifier is packaged in a leadless 5x5 mm QFN surface mount package.
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios
- VSAT
- Military EW, ECM & C³I
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.