Обзор
Особенности и преимущества
- Saturated Power: +33 dBm @ 20% PAE
- Output IP3: +36 dBm
- Gain: 20 dB
- +7V @ 1300 mA Supply
- 50 Ω Matched Input/Output
- 25 mm2 Leadless SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC487LP5E is a high dynamic range GaAs PHEMT MMIC 2 Watt Power Amplifiers housed in leadless 5 x 5 mm surface mount packages. Operating from 9 to 12 GHz, the amplifier provides 20 dB of gain, +33 dBm of saturated power and 20% PAE from a +7V supply voltage. Output IP3 is +36 dBm typical. The RF I/Os are DC blocked and matched to 50 Ohms for ease of use. The HMC487LP5E eliminates the need for wire bonding, allowing use of surface mount manufacturing techniques.
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios
- Test Equipment and Sensors
- Military End-Use
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.