Обзор
Особенности и преимущества
- P1dB Output Power: +19 dBm to 2.5 GHz
- Gain: 19 dB @ 1 GHz
16 dB @ 2 GHz - +34 dBm Output IP3
- Single Supply: +6V to +8V
- Industry Standard SOT89 Package
Подробнее о продукте
The HMC480ST89(E) is a InGaP HBT Gain Block MMIC SMT amplifiers covering DC to 5 GHz and packaged in an industry standard SOT89. The amplifier can be used as a cascadable 50 Ohm RF/IF gain stage as well as a LO or PA driver with up to +20 dBm P1dB output power for cellular/3G, FWA, CATV, microwave radio and test equipment applications.
The HMC480ST89(E) offers 19 dB of gain with a +34 dBm output IP3 at 1 GHz while requiring only 82 mA from a single positive supply.
The HMC480ST89(E) InGaP gain blocks offer excellent output IP3 and flat +19 to +20dBm output power performance through 5 GHz compared to equivalent SiGe based products.
Applications
- Cellular / PCS / 3G
- Fixed Wireless & WLAN
- CATV, Cable Modem & DBS
- Microwave Radio & Test Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.