Обзор
Особенности и преимущества
- P1dB Output Power: +12 dBm
- Gain: 20 dB
- Output IP3: +24 dBm
- Cascadable 50 Ohm I/Os
- Single Supply: +5V to +12V
- Industry Standard SC70 Package
Подробнее о продукте
The HMC476SC70(E) is a SiGe Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) Gain Block MMIC SMT amplifiers covering DC to 6 GHz. This industry standard SC70 packaged amplifier can be used as a cascadable 50 Ohm RF/IF gain stage as well as a LO or PA driver with up to +12 dBm output power. The HMC476SC70(E) offers 20 dB of gain with a +24 dBm output IP3 at 850 MHz while requiring only 35 mA from a single positive supply. The Darlington topology results in reduced sensitivity to normal process variations and excellent gain stability over temperature while requiring a minimal number of external bias components.Applications
- Cellular/PCS/3G
- WiBro/WiMAX/4G
- Fixed Wireless and WLAN
- CATV, Cable Modem, and Direct Broadcast Satellite (DBS)
- Microwave Radio and Test Equipment
Продукты
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.