Обзор
Особенности и преимущества
- P1dB Output Power: +12 dBm
- Gain: 20 dB
- Output IP3: +25 dBm
- Cascadable 50 Ohm I/Os
- Single Supply: +5V to +12V
- Included in the HMC-DK001 Designer’s Kit
Подробнее о продукте
The HMC476MP86 & HMC476MP86E are SiGe Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) Gain Block MMIC SMT amplifi ers covering DC to 6 GHz. This Micro-P packaged amplifi er can be used as a cascadable 50 Ohm RF/IF gain stage as well as a LO or PA driver with up to +13 dBm output power. The HMC476MP86 & HMC476MP86E offers 20 dB of gain with a +25 dBm output IP3 at 850 MHz whilevrequiring only 35 mA from a single positive supply.The Darlington feedback pair used results in reduced sensitivity to normal process variations and excellent gain stability over temperature while requiring a minimal number of external bias components.
Applications
- Cellular / PCS / 3G
- Fixed Wireless & WLAN
- CATV, Cable Modem & DBS
- Microwave Radio & Test Equipment
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC476MP86 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.