Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 15 dB
  • Output voltage to 10Vpk-pk
  • +24 dBm saturated output power
  • Supply voltage: +8V @160 mA
  • 50 ohm matched input/output
  • 32 lead 5x5 mm QFN package: 25 mm2

Подробнее о продукте

The HMC465LP5(E) is a GaAs MMIC PHEMT Distributed Driver Amplifier packaged in leadless 5x5 mm surface mount package which operate between DC and 20 GHz. The amplifier provides 15 dB of gain, 3 dB noise figure and +25 dBm of saturated output power while requiring only 160 mA from a +8V supply. Gain flatness is excellent at ±0.5 dB as well as ±4 deg deviation from linear phase from DC - 10 GHz making the HMC465LP5(E) ideal for OC192 fiber optic LN/MZ modulator driver amplifiers as well as test equipment applications. The HMC465LP5(E) amplifiers I/Os are internally matched to 50 Ohms.

Applications

  • OC192 LN/MZ modulator driver
  • Microwave radio andVSAT
  • Test instrumentation
  • Military EW, ECM & C³I

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.