Обзор
Особенности и преимущества
- Gain: 17 dB
- Output Voltage to 10 Vp-p
- Saturated Output Power: +24 dBm
- Supply Voltage: +8V @160 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- Die Size: 3.04 x 1.56 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC465 is a GaAs MMIC PHEMT Distributed Driver Amplifier die which operates between DC and 20 GHz. The amplifier provides 17 dB of gain, 2.5 dB noise figure and +24 dBm of saturated output power while requiring only 160 mA from a +8V supply. Gain flatness is excellent at ±0.25 dB as well as ±1 deg deviation from linear phase from DC - 10 GHz making the HMC465 ideal for OC192 fiber optic LN/MZ modulator driver amplifier as well as test equipment applications.
The HMC465 amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms facilitating easy integration into Multi-Chip-Modules (MCMs). All data is with the chip in a 50 Ohm test fixture connected via 0.025 mm (1 mil) diameter wire bonds of minimal length 0.31mm (12 mils).
Applications
- OC192 LN/MZ Modulator Driver
- Telecom Infrastructure
- Test Instrumentation
- Military & Space
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC465-Die Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.