Обзор
Особенности и преимущества
- Output Power: +26 dBm P1dB
- Gain: 14 dB
- Output IP3: +30 dBm
- Supply Voltage: +8V @ 290 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- 25 mm² Leadless SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC464LP5(E) is a GaAs MMIC PHEMT Distributed Power Amplifier in leadless 5x5 mm surface mount package which operates between 2 and 20 GHz. The amplifier provides 14 dB of gain, +30 dBm output IP3 and +26 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring 290 mA from a +8V supply. Gain flatness is good from 2 - 18 GHz making the HMC464LP5(E)ideal for EW, ECM and radar driver amplifiers as well as test equipment applications. The wideband amplifier I/O’s are internally matched to 50 Ohms.
Applications
- Telecom Infrastructure
- Microwave Radio & VSAT
- Military EW, ECM & C³I
- Test Instrumentation
- Fiber Optics
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.