Обзор
Особенности и преимущества
- 50 Ohm Matched Input/Output
- Hermetic SMT Package
- Gain: 14 dB
- Noise Figure: 2.5 dB @ Mid-Band
- P1dB Output Power: +18 dBm @ Mid-Band
- Supply Voltage: +5V @ 60mA
- Screening to MIL-PRF-38535 (Class B or S) Available
Подробнее о продукте
The HMC463LH250 is a GaAs MMIC pHEMT Low Noise AGC Distributed Amplifier packaged in a hermetic surface mount package which operates between 2 and 20 GHz. The amplifier provides 13 dB of gain, 3 dB noise figure and 18 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring only 60 mA from a +5V supply. An optional gate bias (Vgg2) is provided to allow Adjustable Gain Control (AGC) of 8 dB typical. Gain flatness is excellent at ±0.5 dB from 2 - 14 GHz making the HMC463LH250 ideal for EW, ECM RADAR, test equipment and High-Reliability applications. The HMC463LH250 LNA I/Os are internally matched to 50 Ohms and are internally DC blocked.
Applications
- Telecom Infrastructure
- Microwave Radio & VSAT
- Military EW, ECM & C3I
- Test Instrumentation
- Fiber Optics
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.