Обзор

Особенности и преимущества

  • +45 dBm Output IP3
    (Balanced Configuration)
  • 12 dB Gain
  • 48% PAE @ +30.5 dBm Pout
  • +20 dBm W-CDMA Channel Power @ -45 dBc ACP
  • 3x3 mm QFN SMT Package

Подробнее о продукте

The HMC461LP3(E) is a 1.7 - 2.2 GHz high output IP3 GaAs InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) dual-channel MMIC amplifiers. The linear performance of two HMC455LP3 high IP3 drivers is offered in this single IC which can be configured in a balanced or push-pull amplifier circuit. The amplifier provides 12 dB of gain and +30.5 dBm of saturated power at 48% PAE from a single +5 Vdc supply while utilizing external baluns in a balanced configuration.

The high output IP3 of +45 dBm coupled with the low VSWR of 1.2:1 make the HMC461LP3(E) ideal driver amplifier for PCS/3G wireless infrastructures. A low cost, leadless 3x3 mm QFN surface mount package (LP3) houses the dual MMIC amplifier IC. The LP3 provides an exposed base for excellent RF and thermal performance.

Applications

  • Multi-Carrier Systems 
  • GSM, GPRS & EDGE 
  • CDMA & W-CDMA 
  • PHS 
  • Balanced or Push-Pull Configurable

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.