Обзор
Особенности и преимущества
- Output IP3: +46 dBm
- Gain: 27 dB @ 1900 MHz
48% PAE @ +32 dBm Pout - +25 dBm W-CDMA Channel Power @ -50 dBc ACPR
- Integrated Power Control (Vpd)
- QSOP16G SMT Package: 29.4 mm²
- Included in the HMC-DK002 Designer’s Kit
Подробнее о продукте
The HMC457QS16G(E) is a high dynamic range GaAs InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) 1 watt MMIC power amplifier operating between 1.7 and 2.2 GHz. Packaged in a miniature 16 lead QSOP plastic package, the amplifier gain is typically 27 dB from 1.7 to 2.0 GHz and 25 dB from 2.0 to 2.2 GHz. Utilizing a minimum number of external components, the amplifier output IP3 can be optimized to +45 dBm. The power control (Vpd) can be used for full power down or RF output power/ current control. The high output IP3 and PAE make the HMC457QS16G(E) ideal power amplifier for Cellular/3G base station & repeater applications.
Applications
- CDMA & W-CDMA
- GSM, GPRS & Edge
- Base Stations & Repeaters
Продукты
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.