Обзор
Особенности и преимущества
- Output IP3: +42 dBm
- Gain: 13 dB
- 56% PAE @ +28 dBm Pout
- +19 dBm W-CDMA Channel Power @ -45 dBc ACP
- 3x3 mm QFN SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC455LP3(E) is a high output IP3 GaAs InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) 1⁄2 watt MMIC amplifier operating between 1.7 and 2.5 GHz. Utilizing a minimum number of external components the amplifier provides 13 dB of gain and +28 dBm of saturated power at 56% PAE from a single +5 Vdc supply voltage. The high output IP3 of +42 dBm coupled with the low VSWR of 1.4:1 make the HMC455LP3(E) ideal driver amplifier for PCS/3G wireless infrastructures. A low cost, leadless 3x3 mm QFN surface mount package (LP3) houses the linear amplifier. The LP3 provides an exposed base for excellent RF and thermal performance.
Applications
- Multi-Carrier Systems
- GSM, GPRS & EDGE
- CDMA & WCDMA
- PHS
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.