Обзор
Особенности и преимущества
- Output IP3: +40 to +42 dBm
- Gain: 12.5 dB @ 2150 MHz
- 50% PAE @ +28 dBm Pout
- +17.5 dBm W-CDMA
Channel Power@ -45 dBc ACP - Single +5V Supply
- Industry Standard SOT89 Package
- Included in the HMC-DK002 Designer’s Kit
Подробнее о продукте
The HMC454ST89(E) is a high dynamic range GaAs InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) 1⁄2 watt MMIC amplifier operating between 0.4 and 2.5 GHz. Packaged in a low cost industry standard SOT89, the amplifier gain is typically 17.8 dB from 0.8 to 1.0 GHz and 12.5 dB from 1.8 to 2.2 GHz. Utilizing a minimum number of external components and a single +5V supply, the amplifier output IP3 can be optimized to +40 dBm at 0.9 GHz or +42 dBm at 2.0 GHz. The high output IP3 and PAE makes the HMC454ST89(E) an ideal driver amplifier for Cellular/PCS/3G, WLL, ISM and Fixed Wireless applications.
Applications
- GSM, GPRS & EDGE
- CDMA & W-CDMA
- CATV/Cable Modem
- Fixed Wireless & WLL
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC454 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.